D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - Separator - Fixed panel + Slider door for bath

    Separator. Slider single door with 1 fixed panel, for bath. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Specifikation
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower and bath
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1800 mm
      • Standards height of 1600 and 2000 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.D3GREDEL_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • ProduktfamiljShower enclosure
    • ProduktgruppD3 Gredel
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-04-03
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1600
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iSpanien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschvägg
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEG017920
    • ETIM namnSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass nummer23-15 11 15
    • OmniClass TitelSanitary Partitions and Cubicles

    Region tillgänglighet

    Europa
    Andorra
    Frankrike
    Portugal
    Spanien
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit