Unique ref.: | efgarchie_chair_sledge_base |
---|---|
Tillverkare: | EFG |
Produktfamilj: | Furniture |
Produktgrupp: | Seating |
Datum för publicering: | 2018-04-26 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | http://www.efg.se/Produkter/Chairs/EFG-Archie |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/efg/product/efgarchie_chair_sledge_base
Huvudmaterial: | Plastic |
---|---|
Sekundärt material: | |
Designad i: | Sweden |
Tillverkad i: | Sweden |
BIMobject kategori: | Möbler - Stolar, Pallar & Bänkar |
---|---|
IFC-klassifikation: | Furniture |
UNSPSC-namn: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC-kod: | 56 |
Uniclass 1.4 Kod: | L8211 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Furniture |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-12 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Chairs, Seats And Bench Seating |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Furnishings |
OmniClass-nummer: | 23-21 00 00 |
OmniClass-rubrik: | Furnishings, Fixtures and Equipment Products |
CSI UniFormat II Code: | E |
CSI UniFormat II Title: | EQUIPMENT & FURNISHINGS |
Namn | Värde |
---|---|
Leg Material | Metal |
Material | Plastic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Namn | Värde |
---|---|
Material | Plastic |
Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända