Ekstrands ytterdörr FALSTERBO 310S G03 SP0:3Ekstrands ytterdörr FALSTERBO 310S G03 SP0:3Ekstrands ytterdörr FALSTERBO 310S G03 SP0:3
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder

Ekstrands ytterdörr FALSTERBO 310S G03 SP0:3

En ytterdörr från Ekstrands har överlägsen isoleringsförmåga med ett U-värde från 0,73 W/(m²K) som standard. U-värde ner till 0,58W/(m²K) för vår Passiv91 konstruktion.

Produkten består av avancerade materialkombinationer som har decennier av utveckling bakom sig.

Den senaste tekniken används vid tillverkning och varje dörr färdigställs manuellt av skickliga hantverkare.

Ytskiktet på dörrbladet är väderbeständigt och alla trädetaljer grundas med linolja, detta är några detaljer i tillverkningsprocessen som gör en ytterdörr från Ekstrands unik.

Inga lösningsmedel eller miljögifter används vid tillverkningen. Ekstrands ytterdörr är helt fri från giftiga emissioner. Väljer du en ytterdörr från Ekstrands gör du det bästa miljövalet.

Ekstrands har marknadsledande garantier, bl.a. fulla målningsgaranti även på mörka och svarta kulörer.

Specifikation
  • U-värde: 0,73W/(m²K) (ner till 0,58W/(m²K)).

    Lufttäthet: Klass 4

    Ljudisolering dB(Rw): 30dB (upp till 42dB)

    Regntäthet: Klass 7B

    Säkerhet mot vindlast: Klass C3

    Slagtålighet: Klass 4

    Manövreringskraft: Klass 4

    Emission av giftiga ämnen: Inga emissioner

    Oliksidigt klimat: Klass 2 

Teknisk specifikation
  • Unik ref.exterior-door-model-falsterbo-310s-g03-sp03
  • ProduktfamiljDoors
  • ProduktgruppFalsterbo
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-02-18
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobjektkategoriDörrar - Dörrpaket

Region tillgänglighet

Europa
Tyskland
Danmark
Sverige
Norge
Finland