14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 stainless steel.
    • 14"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.

    Ta kontakt med Elkay

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.14-1C16X20-0X
    • ProduktfamiljCIS
    • ProduktgruppDependabilt
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-08-19
    • Edition nummer1
    • Höjd (tum)43.75
    • Bredd (tum)25.81
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Designad iUSA
    • Vikt netto (lbs)100
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKök - Vaskar

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    Amerikanska Jungruöarna
    Anguilla
    Antigua och Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Caymanöarna
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanska republiken
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Karibiska Nederländerna
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Christopher och Nevis
    Saint Lucia
    Saint Vincent och Grenadinerna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Sint Maarten
    Trinidad och Tobago
    Turks och Caicos Islands
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit