Takdosa 40mm 8 stutsar
Takdosa 40mm 8 stutsar
Takdosa 40mm 8 stutsar
Takdosa 40mm 8 stutsar
    ELKO

    Takdosa 40mm 8 stutsar

    Takdosa, infälld. Dosan levereras med tätproppar och spärrfjädrar, samt putslock. Rörstutsarna är för 16 mm men passar även tillsammans med rörmuff för 20 mm. Levereras komplett med fästskruvar. Max. belastning 15kg. Halogenfri. Färg Vit.

    Specifikation
    • 1420272

      Takdosa 40mm hög

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.EKO06796
    • ProduktfamiljWhite boxes
    • ProduktgruppBoxes
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-11-27
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)130
    • Bredd (mm)130
    • Djup (mm)40
    Länkar
    Relaterad
    • HuvudmaterialPC/ABS
    • Designad iNorge
    • Tillverkad iPolen
    • Vikt netto (kg)0.09
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriElektricitet - Elektriska installationer
    • IFC klassificeringEldistribution
    • ETIM kodEC002601
    • ETIM namnBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC namnElectrical boxes
    • UNSPSC kod39121303
    • OmniClass nummer23-35 33 15 11
    • OmniClass TitelElectrical Ceiling Junction Boxes
    • CSI UniFormat II KodD50
    • CSI UniFormat II TitelELECTRICAL

    Region tillgänglighet

    Europa
    Finland
    Norge
    Sverige