Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

DYNACO D-501 COMPACT

Unique ref.: dyn-d501-com
Tillverkare: Entrematic
Produktfamilj: High speed door
Produktgrupp: Inside door
Bredd (mm): 5500
Höjd (mm): 5500
Datum för publicering: 2015-03-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (3)
The DYNACO D-501 COMPACT high speed roll up door is a medium sized interior door for intensive use. With its fast cycle, it enables smooth flows of goods, materials, vehicles and personnel. Advanced push-pull drive technology opens and closes the interior roll up door with high speed. Free of rigid elements in the curtain, this interior high speed door is safe for your staff and equipment. Even when dislodged accidentally, it is sufficient to open and close the DYNACO D-501 COMPACT interior roll up door once in order to re-insert the flexible door curtain into its side guides. Business continuity can be assured and production down-time avoided. With very few wearing parts, the DYNACO D-501 COMPACT is maintenance friendly. This tightly sealed high speed roll up door enables significant energy savings and provides a good protection against dust, dirt, humidity and draught.


Huvudmaterial: PVC
Sekundärt material: Steel
Designad i: Belgium
Tillverkad i: Belgium

BIMobject kategori: Dörrar - industri
IFC-klassifikation: Door
UNSPSC-namn: Doors
UNSPSC-kod: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Beskrivning: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beskrivning: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_30_20_40
Uniclass 2015 Beskrivning: Industrial doorset systems
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Beskrivning: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 34 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Industrial Doors
OmniClass-nummer: 23-17 11 00
OmniClass-rubrik: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
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
Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända