Unique ref.: | Entrematic_EM-EMSW-EMO_Arm-system-PUSH |
---|---|
Tillverkare: | Entrematic |
Produktfamilj: | Automatic Doors |
Produktgrupp: | Swing Automatic Doors |
Bredd (mm): | 716 |
Höjd (mm): | 110 |
Djup (mm): | 130 |
Datum för publicering: | 2017-05-01 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | http://www.ementrematic.com/en/site/em/products/swingers/emsw-emo1/ |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | http://www.ementrematic.com/Other/Entrematic/Products%20page/Swing%20Door%... |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/entrematic/product/entrematic_em-emsw-emo_arm-system-push
Huvudmaterial: | Aluminium |
---|---|
Sekundärt material: | Aluminium |
Designad i: | Sweden |
Tillverkad i: | Czech Republic |
Nettovikt (Kg): | 12.9 |
BIMobject kategori: | Dörrar - Öppningautomatik |
---|---|
IFC-klassifikation: | Door |
UNSPSC-namn: | Door openers |
UNSPSC-kod: | 30171512 |
Uniclass 1.4 Kod: | L41811 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Door openers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-25-26-xx |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Door Access Controllers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_75_30_23_09 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Automatic swing-door operators |
NBS Reference Kod: | 25-26-xx |
NBS Reference Beskrivning: | Door Access Controllers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 71 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Automatic Door Operators |
OmniClass-nummer: | 23-17 19 11 |
OmniClass-rubrik: | Hardware for Doors |
BIMobject®