ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door

    4.8 av 5 stjärnor4.8(5 omdömen)
    Ermetika's Absolute Swing double door is a flush-to-wall hinged model with a minimal and practical style; it meets the needs of architects and interior designers looking for innovative systems that combine functionality and design. Suitable for both plaster and plasterboard walls, it can be decorated like the wall, to blend into the environment; for example, wallpaper can be used to give greater character to rooms and become a true furnishing element. On the other side, it can be painted with a contrasting colour in order to become the center of attention. The Absolute Swing double door is available in the following wall thickness: PLASTER: 107 and 125 mm. PLASTERBOARD: 107 and 125 mm.
    Specifikation
    • MAIN FEATURES - Aluminum AVV6060 frame; - Satin chrome invisible hinges; - White foam gasket; - Self-locking magnetic lock AGB; - Wood door with spruce frame and alveolar structure 50mm (push vers.) and 42mm (pull vers.) wide;
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Swing_door_Absolute_Swing_double
    • ProduktfamiljFlush doors
    • ProduktgruppAbsolute Swing
    • TypMonter (modell)
    • Publiceringsdatum2018-07-18
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialTrä
    • Designad iItalien
    • Tillverkad iItalien
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriDörrar - Svängdörr
    • IFC klassificeringDörr
    • UNSPSC namnDoors
    • UNSPSC kod301715
    • Uniclass 2015 kodSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 beskrivningSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Wood Doors
    • OmniClass nummer23-17 11 11 11
    • OmniClass TitelDoor Frames
    • CSI UniFormat II KodC1020
    • CSI UniFormat II TitelInterior Doors

    Region tillgänglighet

    Europa Oceanien Asien Afrika
    Åland
    Australien
    Israel
    Marocko
    Albanien
    Turkiet
    Tunisien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit