Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue

    The Tork coreless Mid-size system (T7) fits two rolls and will make sure that you never run out of paper. It is best suited for areas with medium traffic. Coreless, it is also gentle to the environment.
    • Double-roll high capacity dispenser: never run-out
    • Coreless rolls: no cores, no mess, no waste
    • Robust design in polycarbonate: durable in high traffic and demanding environments
    • Translucent cover: Easy to see when refilling needed
    • Easy refill: less maintenance
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.472056
    • ProduktfamiljWave
    • ProduktgruppToilet Roll
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-04-15
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)220
    • Bredd (mm)336
    • Djup (mm)146
    Relaterad
    • HuvudmaterialPlast
    • Sekundärt materialPlast
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iFrankrike
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Dispensers
    • IFC klassificeringObjekt
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 beskrivningToilet paper dispensers
    • OmniClass nummer23-21 43 15 31
    • OmniClass TitelToilet Tissue Dispensers

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland