Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    The Tork dispensere for folded toilet paper has a low to medium capacity that reduces consumption in environments such as hotel rooms, restaurants and small offices.
    • Tork Elevation
    • Slim design with high capacity: Fits everywhere
    • One at a time dispensing: Up to 30% reduced consumption compared to conventional rolls
    • Easy to top up: Flexible refilling
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.556000
    • ProduktfamiljElevation
    • ProduktgruppToilet Tissue
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-04-15
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)271
    • Bredd (mm)159
    • Djup (mm)128
    Relaterad
    • HuvudmaterialPlast
    • Sekundärt materialPlast
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iUngern
    • Vikt netto (kg)0.517
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Dispensers
    • IFC klassificeringObjekt
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 beskrivningToilet paper dispensers
    • OmniClass nummer23-21 43 15 31
    • OmniClass TitelToilet Tissue Dispensers

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland