Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    The Tork compact auto shift dispenser for toilet paper will make sure that you never run out of paper. It is suitable for areas with medium to high traffic and establishments that care for design and hygiene.
    • Contains two 100 metre rolls: Never runs out of paper
    • Automatic roll shift: Always easy access to paper
    • Empty cores remain inside the dispenser: No waste on floor
    • Compact design: Perfect for smaller washrooms with high capacity demands
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.557508
    • ProduktfamiljElevation
    • ProduktgruppToilet Tissue
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-04-15
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)344
    • Bredd (mm)184
    • Djup (mm)140
    Relaterad
    • HuvudmaterialPlast
    • Sekundärt materialPlast
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iUngern
    • Vikt netto (kg)1.002
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Dispensers
    • IFC klassificeringObjekt
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 beskrivningToilet paper dispensers
    • OmniClass nummer23-21 43 15 31
    • OmniClass TitelToilet Tissue Dispensers

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland