Tork Liquid Soap Dispenser with Arm Lever
Tork Liquid Soap Dispenser with Arm Lever

    Tork Liquid Soap Dispenser with Arm Lever

    The Tork dispensers for liquid soap are suitable for all kinds of washrooms - even in tough and demanding environments. The one litre dispenser with an armlever is intended for use in areas where extra hygine is of critical importance.
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity, 1000 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable for demanding environments
    • Hygienic arm lever: When extra hygine is of critical importance
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.560100
    • ProduktfamiljElevation
    • ProduktgruppSkin Care
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-04-15
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)291
    • Bredd (mm)1112
    • Djup (mm)114
    Relaterad
    • HuvudmaterialPlast
    • Sekundärt materialPlast
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)0.511
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Dispensers
    • IFC klassificeringObjekt
    • Uniclass 2015 kodPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 beskrivningSoap dispensers
    • OmniClass nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass TitelHand Soap Dispensers

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland