Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Multispot Polair F32L11

Unique ref.: Multispot-Polair-F32L11
Tillverkare: Fabbian Illuminazione
Produktfamilj: Multipot Beluga
Produktgrupp: Pendant
Bredd (mm): 105
Höjd (mm): 125
Djup (mm): 105
Datum för publicering: 2018-04-27
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (8)
The Polair diffusers come in 4 electric cable lengths, and are composed of borosilicate (Pyrex®) glass cylindrical elements, with a sandblasted base, and have a cap with an opaque black finish. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Huvudmaterial: Glass
Sekundärt material: Aluminium
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy
Nettovikt (Kg): 0.17

BIMobject kategori: Belysning - Takarmaturer
IFC-klassifikation: Light Fixture
UNSPSC-namn: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC-kod: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L7473
Uniclass 1.4 Beskrivning: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-80
Uniclass 2.0 Beskrivning: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70_80
Uniclass 2015 Beskrivning: Lighting systems
NBS Reference Kod: 70-80
NBS Reference Beskrivning: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass-nummer: 23-35 47 11
OmniClass-rubrik: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands