Notor recessed LED Opal dropped
Fagerhult

Notor recessed LED Opal dropped

A recessed luminaire for all types of suspended ceilings. The opal louvre lowers the suspended ceiling's surface and creates ambient light on the ceiling. Single or continuous installation. Luminaire body in natural anodised, extruded aluminium or white enamelled (RAL 9016). With continuous installation an unbroken line of light is achieved, even via a L-coupling. Key Features Lumen: 1000lm, 1500lm, 2000lm, 3000lm, 3500lm, 4000lm & 6000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised & White Availible Light control: DALI Phase-pulse
Specifikation
  • Dimensions: Heigh 114mm, Width 80mm, Length 600-2400mm Weight: 1.9kg, 3.5kg, 3.7kg & 7.4kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Luminaire for mounted in ventilated or unventilated suspended ceilings. Installed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB (15 or 24 mm) or one-piece suspended ceilings. Accessories available for installation in a concealed T-bar structure (HB) with symmetrically positioned panels. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA). The louvre hangs down 10 mm from the ceiling and provides ambient luminance to ceiling and wall.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Notor-recessed-LED-opal-dropped
  • ProduktfamiljIndoor
  • ProduktgruppRecessed
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-10-08
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Sekundärt materialAkryl
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriBelysning - Takmonterad
  • IFC klassificeringLamparmatur
  • ETIM kodEC001959
  • ETIM namnLED-lamp/Multi-LED
  • UNSPSC namnLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kod3911
  • Uniclass 2015 kodPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 beskrivningLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Kod26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass nummer23-35 47 11
  • OmniClass TitelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II KodD5020
  • CSI UniFormat II TitelLighting & Branch Wiring

Region tillgänglighet

Asien Sydamerika Oceanien Europa Nordamerika Afrika
Afghanistan
Argentina
Amerikanska Samoaöarna
Åland
Barbados
Burkina Faso
Armenien
Australien
Belgien
Grönland
Egypten
Bahrain
Nya Zeeland
Bosnien och Hercegovina
Guatemala
Eritrea
Förenade Arabemiraten
Bulgarien
USA
Etiopien
Indien
Danmark
Nigeria
Israel
Estland
Sydafrika
Japan
Färöarna
Kina
Finland
Kuwait
Frankrike
Laos
Grekland
Libanon
Irland
Macao
Island
Malaysia
Italien
Oman
Kroatien
Qatar
Lettland
Saudiarabien
Litauen
Singapore
Luxemburg
Sydkorea
Malta
Taiwan
Nederländerna
Turkiet
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit