Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    The Mega+ Clip-in System Ceiling is designed for interior building decoration, focusing on the details of design transmission to achieve seamless panel joints. With clip-in installation and a frame system, it allows for quick work, reducing the time needed for screw fastening, while maintaining the panel's strength. It also features a swing-down service function above the ceiling, making it convenient to open the hanging panels on the frame.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Fameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • ProduktfamiljCeiling
    • ProduktgruppTile-Plank-Ceiling
    • TypMontering (flera objekt)
    • Publiceringsdatum2023-08-29
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)15
    • Bredd (mm)1200
    • Djup (mm)3600
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iThailand
    • Tillverkad iThailand
    • Vikt netto (kg)6.26
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Innertak
    • OmniClass nummer23-15 19 23
    • OmniClass TitelCeilings

    Region tillgänglighet

    Asien
    Armenien
    Azerbajdzjan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brittiska territoriet i Indiska oceanen
    Brunei
    Filippinerna
    Georgia
    Hongkong
    Indien
    Indonesien
    Japan
    Julöarna
    Kambodja
    Kazakstan
    Kina
    Kokosöarna
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macao
    Malaysia
    Maldiverna
    Mongoliet
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Nordkorea
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Sydkorea
    Tadzjikistan
    Taiwan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit