Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

1S32 AT1 200mm 90min 70dB 4500mm SW 75mm

Unique ref.: 1S32-AT1-200mm-90min-70dB-4500mm-SW-75mm
Tillverkare: Fermacell
Produktfamilj: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Produktgrupp: Partition walls on steel walls with insulation
Djup (mm): 200
Datum för publicering: 2017-01-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Wall Thickness: 200mm
Stud: 75 + 75mm - C-Profile EN 14195@625mm
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Boards each side + 2 x 10mm Fermacell Boards inside
Insulation: 75 mm/20 kg/m³ Stone Wool + 75 mm/20 kg/m³ Stone Wool
Without Fire Rating/Part. Height: 4500mm
With Fire Rating/Part. Height: 4500mm
Fire Rating: 90min
Sound Insulation: 70 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Huvudmaterial: Gypsum
Sekundärt material: Steel
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany

BIMobject kategori: Väggar - Innerväggar
IFC-klassifikation: Wall
UNSPSC-namn: Wallboard
UNSPSC-kod: 30161501
Uniclass 1.4 Kod: L384
Uniclass 1.4 Beskrivning: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beskrivning: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beskrivning: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kod: 25-10-30-35
NBS Reference Beskrivning: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-rubrik: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Austria

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända