Unique ref.: | 1S33-136mm-90min-56dB-4000mm-MW-60mm |
---|---|
Tillverkare: | Fermacell |
Produktfamilj: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Produktgrupp: | Partition walls on steel walls with insulation |
Djup (mm): | 136 |
Datum för publicering: | 2017-01-13 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | http://www.fermacell.ch/ |
---|---|
Installationsinstruktioner: | http://www.fermacell.ch/de/content/530.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Teknisk beskrivning: | http://www.fermacell.ch/de/content/fermacell_produkte.php |
Instruktionsvideo: | http://www.fermacell.ch/de/content/fermacellfilme_2524.php |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/fermacell/product/1s33-136mm-90min-56db-4000mm-mw-60mm
Huvudmaterial: | Gypsum |
---|---|
Sekundärt material: | Steel |
Designad i: | Germany |
Tillverkad i: | Germany |
BIMobject kategori: | Väggar - Innerväggar |
---|---|
IFC-klassifikation: | Wall |
UNSPSC-namn: | Wallboard |
UNSPSC-kod: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Kod: | L384 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Kod: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Beskrivning: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass-nummer: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass-rubrik: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®