Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

1S43 168mm 120min 64.2dB 3050mm MW 2x50mm

Unique ref.: 1S43-168mm-120min-64-2dB-3050mm-MW-2x50mm
Tillverkare: Fermacell
Produktfamilj: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Produktgrupp: Partition walls on steel walls with insulation
Djup (mm): 168
Datum för publicering: 2017-01-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Wall Thickness: 168mm
Stud: 2x C 50 - steel frame@600mm centres
Facings: 2 layers 12.5mm + 12.5mm Fermacell Boards each side + 12.5mm Fermacell Board inside
Insulation: 2x Mineral Wool 50mm/30kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 3050mm
With Fire Rating/Partition Height: 3050mm
Fire Rating: 120min
Sound Insulation: 64.2 Ra (dBA)

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Huvudmaterial: Gypsum
Sekundärt material: Steel
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany

BIMobject kategori: Väggar - Innerväggar
IFC-klassifikation: Wall
UNSPSC-namn: Wallboard
UNSPSC-kod: 30161501
Uniclass 1.4 Kod: L384
Uniclass 1.4 Beskrivning: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beskrivning: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beskrivning: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kod: 25-10-30-35
NBS Reference Beskrivning: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-rubrik: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Spain

BIMobject®