VERTICA®  VJ

VERTICA® VJ

Vertica® VJ is an extremely ductile system, which allows for the creation of high-performance masonry: aesthetically pleasing curves, corners, branches and terraces, lasting over time and with heights that can exceed 10 meters above ground.
Specifikation
  • Thanks to the innovative Crunch® finish and the particular colors, the walls find the best fit in any architectural and environmental context.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.VERTICA-VJ
  • ProduktfamiljMURI A SECCO
  • ProduktgruppVertica VJ
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-08-11
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)200
  • Bredd (mm)457
  • Djup (mm)280
Relaterad
  • HuvudmaterialBetong
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
  • Vikt netto (kg)37.5
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Murverk
  • IFC klassificeringByggelement
  • UNSPSC namnConcrete blocks
  • UNSPSC kod30131502

Region tillgänglighet

Europa Afrika
Albanien
Algeriet
Bosnien och Hercegovina
Libyen
Frankrike
Marocko
Italien
Tunisien
Kroatien
Montenegro
Österrike
Schweiz
Slovenien
Spanien