Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system

    Granitblock - paving system

    Interlocking concrete slabs for pedestrian lane and medium traffic loads areas. The special Einstein® spacers improve the interlocking capacity of the paving system.
    Specifikation
    • -
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.granitblock
    • ProduktfamiljOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • ProduktgruppArchitectural (Architettoniche)
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-03-07
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)100
    • Bredd (mm)600
    • Djup (mm)400
    Relaterad
    • HuvudmaterialBetong
    • Sekundärt materialBetong
    • Designad iItalien
    • Tillverkad iItalien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Gatstenar och Utomhusgolv
    • IFC klassificeringYta
    • UNSPSC namnPaving blocks
    • UNSPSC kod30171701
    • Uniclass 2015 kodPr_25_93_60_16
    • Uniclass 2015 beskrivningConcrete flags
    • CSI MasterFormat 2014 Kod32 14 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPrecast Concrete Unit Paving Slabs
    • OmniClass nummer23-11 21 19
    • OmniClass TitelPavement Slabs

    Region tillgänglighet

    Europa Afrika
    Albanien
    Algeriet
    Bosnien och Hercegovina
    Libyen
    Frankrike
    Marocko
    Italien
    Tunisien
    Kroatien
    Montenegro
    Österrike
    Schweiz
    Slovenien
    Spanien