Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system

    Via Iulia® Gold - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for light traffic loads and pedestrian area. The system is composed by 9 elements with different modular dimensions. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali ed a traffico leggero. Il sistema è composto da 9 elementi modulari).
    Specifikation
    • -
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.via-iulia-gold
    • ProduktfamiljOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • ProduktgruppArchitectural (Architettoniche)
    • TypMontering (flera objekt)
    • Publiceringsdatum2017-03-07
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)65
    Relaterad
    • HuvudmaterialBetong
    • Sekundärt materialBetong
    • Designad iItalien
    • Tillverkad iItalien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Gatstenar och Utomhusgolv
    • IFC klassificeringYta
    • UNSPSC namnPaving blocks
    • UNSPSC kod30171701
    • Uniclass 2015 kodPr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 beskrivningConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Kod32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass nummer23-11 21 17 11 15
    • OmniClass TitelInterlocking Precast Concrete Pavers

    Region tillgänglighet

    Europa Afrika
    Albanien
    Algeriet
    Bosnien och Hercegovina
    Libyen
    Frankrike
    Marocko
    Italien
    Tunisien
    Kroatien
    Montenegro
    Österrike
    Schweiz
    Slovenien
    Spanien