Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system

    Xload® - paving system

    Interlocking concrete paving system for roads, dockyards and high traffic loads area. The system is composed by 1 cross shape element, with special Einstein® spacers that improve the interlocking capacity of the paving system. (Pavimentazione autobloccante per applicazioni stradali, piazzali di carico e aree a traffico pesante. Il sistema è composto da un elemento a croce, dotato di distanziali speciali Einstein® in grado di aumentare l'autobloccanza della pavimentazione).
    Specifikation
    • -
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.xload
    • ProduktfamiljOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • ProduktgruppHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-03-07
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)100
    Relaterad
    • HuvudmaterialBetong
    • Sekundärt materialBetong
    • Designad iItalien
    • Tillverkad iItalien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Gatstenar och Utomhusgolv
    • IFC klassificeringYta
    • UNSPSC namnPaving blocks
    • UNSPSC kod30171701
    • Uniclass 2015 kodPr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 beskrivningConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Kod32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass nummer23-11 21 17 11 15
    • OmniClass TitelInterlocking Precast Concrete Pavers

    Region tillgänglighet

    Europa Afrika
    Albanien
    Algeriet
    Bosnien och Hercegovina
    Libyen
    Frankrike
    Marocko
    Italien
    Tunisien
    Kroatien
    Montenegro
    Österrike
    Schweiz
    Slovenien
    Spanien