Bermuda 80, papperskorg 80 l
Bermuda 80, papperskorg 80 l
Bermuda 80, papperskorg 80 l
Bermuda 80, papperskorg 80 l
Bermuda 80, papperskorg 80 l

    Bermuda 80, papperskorg 80 l

    5.0 av 5 stjärnor5.0(5 omdömen)

    Bermuda 80 papperskorg

    Egenskaper
    FinBin® Bermuda är speciellt framtagen för terminaler, köpcentrum och hotell. Material och färger kan lätt anpassas för att passa in i olika miljöer.

    Användningsområde
    FINBIN® Bermuda är speciellt framtagen för terminaler, köpcentum och hotell.

    Specifikation
    • Teknisk Information

      Artikelnummer
      V43340

      Mått
      400*760 mm

      Öppning (w*h)
      200*100 mm

      Vikt
      13 kg

      Kapasitet
      80 l. Påsram för 150 l soppåse

      Material
      Pulverlackerat galvaniserad stål eller standard EN 1.4301.

      Tjocklek
      1,25/2 mm

      Färger
      Rostfritt stål, Svart metallisk (konstruktion), fråga andra färgar från vår kundtjänst

      Design
      Yrjö Ojanen

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.bermuda-80-litter-bin-indoor-recycling
    • ProduktfamiljLitter bin
    • ProduktgruppLitter bin
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-09-18
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)760
    • Bredd (mm)400
    • Djup (mm)400
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Sekundärt materialPulverlackerat stål
    • Designad iFinland
    • Tillverkad iFinland
    • Vikt netto (kg)13
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Papperskorgar
    • IFC klassificeringObjekt
    • ETIM kodEG017960
    • ETIM namnFurniture
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 beskrivningLitter bins
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 93 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTrash and Litter Receptacles
    • OmniClass nummer23-21 17 11
    • OmniClass TitelInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II KodE2020
    • CSI UniFormat II TitelMovable Furnishings

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland