Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Bermuda 80, papperskorg 80 l

Unique ref.: bermuda_80
Tillverkare: FINBIN Lehtovuori
Produktfamilj: Litter bin
Produktgrupp: Litter bin
Bredd (mm): 400
Höjd (mm): 760
Djup (mm): 400
Datum för publicering: 2019-09-18
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (11)

Bermuda 80 papperskorg

Egenskaper
FinBin® Bermuda är speciellt framtagen för terminaler, köpcentrum och hotell. Material och färger kan lätt anpassas för att passa in i olika miljöer.

Användningsområde
FINBIN® Bermuda är speciellt framtagen för terminaler, köpcentum och hotell.

Teknisk Information

Artikelnummer
V43340

Mått
400*760 mm

Öppning (w*h)
200*100 mm

Vikt
13 kg

Kapasitet
80 l. Påsram för 150 l soppåse

Material
Pulverlackerat galvaniserad stål eller standard EN 1.4301.

Tjocklek
1,25/2 mm

Färger
Rostfritt stål, Svart metallisk (konstruktion), fråga andra färgar från vår kundtjänst

Design
Yrjö Ojanen


Huvudmaterial: Stainless steel
Sekundärt material: Powder coated steel
Designad i: Finland
Tillverkad i: Finland
Nettovikt (Kg): 13

BIMobject kategori: Sanitet - Papperskorgar
IFC-klassifikation: Object
UNSPSC-namn: Furniture and Furnishings
UNSPSC-kod: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8113
Uniclass 1.4 Beskrivning: Bins
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-10-48
Uniclass 2.0 Beskrivning: Litter Bins
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50_07_47
Uniclass 2015 Beskrivning: Litter bins
NBS Reference Kod: 35-10-48
NBS Reference Beskrivning: Litter Bins
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Trash and Litter Receptacles
OmniClass-nummer: 23-21 17 11
OmniClass-rubrik: Interior Waste Bins
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Waste Bins

Namn Värde
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Steel

BIMobject®