FiPo låspollare, ramlåsning, cykelställ
Egenskaper
Den moderna FIPO kombinerar pollare och cykelställ med ramlåsning i ett för två cyklar. Ett uttag nedtill ger möjlighet att stoppa in en av pedalerna. Robust och med slitstark yta.
FIPO kan gjutas ned i marken eller bultas fast i marken.
• Passar för fastlåsning av två cyklar
• Stålstolpe som kan monteras med ytmontering eller gjutas i betong, monteringsdel för betongingjutning fås separat
• Stål som målats med zinkbottenfärg eller pulverlackerats
• Höjd 1000 mm (+500 mm för modellen som ska gjutas i betong i marken)
• Bredd och djup 80 mm, fläns 180*180 mm
• Standardfärger: RAL 7024 / 9005, Finbin Black 1945 (svart metallisk), fråga andra färgar från vår kundtjänst
Användningsområde
Fipo låspollare för cyklar passar i de flesta miljöer. Låspollaren kan även användas för att dela upp olika utrymmen
Region tillgänglighet
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien och Hercegovina |
Bulgarien |
Cypern |
Danmark |
Estland |
Färöarna |
Finland |
Frankrike |
Gibraltar |
Grekland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldavien |
Monaco |
Montenegro |
Nederländerna |
Nordmakedonien |
Norge |
Österrike |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Ryssland |
San Marino |
Schweiz |
Serbien |
Slovakien |
Slovenien |
Spanien |
Storbritannien |
Svalbard |
Sverige |
Tjeckien |
Tyskland |
Ukraina |
Ungern |
Vatikanstaten |
Vitryssland |