Kuru bänk med ryggstöd
Kuru bänk med ryggstöd
Kuru bänk med ryggstöd
Kuru bänk med ryggstöd

    Kuru bänk med ryggstöd

    4.3 av 5 stjärnor4.3(11 omdömen)

    Kuru bänk med ryggstöd

    Egenskaper
    KURU är en produktlinje designad av möbeldesigners, kombinerad med användarvänlighet, snygg design och slitstarkt material. Bänken finns med ryggstöd och utan armstöd samt är fritt justerbara i båda alternativen. Kuru bordet är sömlöst kompatibelt med bänken. Samma funktionella design upprepas i Kuru-ståstolen. Satsen kompletteras med en Kuru ståstol, som passar till exempel för kortvariga väntområden eller vid begränsade utrymmen.

    Kuru bänkset uppfyller tillgänglighetskraven. Armstödets framkant är i linje med kanten på sätet så att det ger ett bra stöd.

    Bänken kan vara fristående eller förankras i underlaget.

    Kuru passar både inomhus och utomhus.

    Specifikation
    • Teknisk information

      Längd 1800 mm
      Djup 525 mm
      Sittshöjd 490 mm
      Ryggstödets höjd 900 mm
      Armstöd (tillval) höjd 170 mm, bredd 55 mm

      Material:
      Galvaniserat, zinkprimer + pulverlack, målat trä

      Standardfärg i ram
      RAL 7024 / FinBin Black 1945 svart metallic, fråga andra färgar från våra kundtjänts¨

      Färg av trädelar
      RAL 3011/7024/8015

      Infästning
      Kan stå fritt eller förankras i underlaget
      Längd 1800 mm
      Djup 525 mm
      Sittshöjd 490 mm
      Ryggstödets höjd 900 mm
      Armstöd (tillval) höjd 170 mm, bredd 55 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Kuru-bench-with-backrest-optional-arm-rests
    • ProduktfamiljPublic bench
    • ProduktgruppKuru
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-04-14
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)900
    • Bredd (mm)1800
    • Djup (mm)525
    Relaterad
    • HuvudmaterialGalvaniserat stål
    • Sekundärt materialTrä
    • Designad iFinland
    • Tillverkad iFinland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriLandskapsarkitektur - Utemöbler
    • IFC klassificeringObjekt
    • ETIM kodEG017960
    • ETIM namnFurniture
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 beskrivningStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBenches
    • OmniClass nummer23-11 29 13 11
    • OmniClass TitelExterior Benches

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit