Modul Duo, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch
Modul Duo, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch
Modul Duo, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch

    Modul Duo, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, large hatch

    Modul MAXI, kärlskåp för återvinningskärl, återvinningsskydd

    Egenskaper
    Kärlskåpen skyddar sopkärlen från regn, snö, vind och annat väder samt förenklar för användarna.

    Modul är ett flexibelt och mångsidigt alternativ. Den är kompatibel för de vanligast förekommande sopkärlen på marknaden.

    Modul Maxi rymmer två 660L kärl.

    Skydd kan seriemonteras invid varandra och därmed skapas en mer enhetlig helhet.

    Modul anpassar sig till den omgivande miljön genom ett brett färgurval. Inkastöppningen är försedd med gasfjäder och lucka med gångjärn. Inkastluckan kan förses med 1- eller 2 låscylinderlås där den ena serien är avsedd för fastighets nyckel och den andra för renhållningsföretaget.

    Dörren är försedd med specialgångjärn, vilket möjliggör att dörren kan lyftas upp för att avlägsna is och snö som har samlats framför dörrtröskeln.

    Brandsäkerhet
    Modul-kärlsskydd kan fås som brandisolerad. Insidan av skyddet isoleras med obrännbara brandisoleringsskivor av brandskyddsklass A1.

    Användningsområde
    MODUL Kärlskåp underlättar avfallshanteringen samt förhöjer omgivningen de står i genom sin stilfulla och anpassningsbara design. Kärlskåpen gör sig lika bra för flerbostadshus eller kommersiella fastigheter.

    Specifikation
    • Teknisk Information

      Artikelnummer
      Modul Maxi (2x660L): 406602AL

      Mått (b*d*h)
      Modul Maxi (2x660L): 1985*1500*1660 mm

      Material ram/paneler
      Pulverlackerad aluminium

      Material tjocklek
      1,25/2 mm

      Färger ram, tak och bakstycke / paneler
      RAL 7024, FinBin Black 1945 (svart metallic), fråga för andra färger från våra kundtjänst

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.modul_duo_large_hatch
    • ProduktfamiljLitter bin
    • ProduktgruppBin shelters
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-05-11
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1660
    • Bredd (mm)1790
    • Djup (mm)1000
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialGalvaniserat stål
    • Designad iFinland
    • Tillverkad iFinland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Papperskorgar
    • IFC klassificeringObjekt
    • ETIM kodEG017960
    • ETIM namnFurniture
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 beskrivningLitter bins
    • OmniClass nummer23-21 17 11
    • OmniClass TitelInterior Waste Bins

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland