Modul Solo, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, small hatch

Modul Solo, bin shelter, litter bin, recycling, waste management, small hatch

Modul MAXI, kärlskåp för återvinningskärl, återvinningsskydd

Egenskaper
Kärlskåpen skyddar sopkärlen från regn, snö, vind och annat väder samt förenklar för användarna.

Modul är ett flexibelt och mångsidigt alternativ. Den är kompatibel för de vanligast förekommande sopkärlen på marknaden.

Modul Maxi rymmer två 660L kärl.

Skydd kan seriemonteras invid varandra och därmed skapas en mer enhetlig helhet.

Modul anpassar sig till den omgivande miljön genom ett brett färgurval. Inkastöppningen är försedd med gasfjäder och lucka med gångjärn. Inkastluckan kan förses med 1- eller 2 låscylinderlås där den ena serien är avsedd för fastighets nyckel och den andra för renhållningsföretaget.

Dörren är försedd med specialgångjärn, vilket möjliggör att dörren kan lyftas upp för att avlägsna is och snö som har samlats framför dörrtröskeln.

Brandsäkerhet
Modul-kärlsskydd kan fås som brandisolerad. Insidan av skyddet isoleras med obrännbara brandisoleringsskivor av brandskyddsklass A1.

Användningsområde
MODUL Kärlskåp underlättar avfallshanteringen samt förhöjer omgivningen de står i genom sin stilfulla och anpassningsbara design. Kärlskåpen gör sig lika bra för flerbostadshus eller kommersiella fastigheter.

Specifikation
  • Teknisk Information

    Artikelnummer
    Modul Maxi (2x660L): 406602AL

    Mått (b*d*h)
    Modul Maxi (2x660L): 1985*1500*1660 mm

    Material ram/paneler
    Pulverlackerad aluminium

    Material tjocklek
    1,25/2 mm

    Färger ram, tak och bakstycke / paneler
    RAL 7024, FinBin Black 1945 (svart metallic), fråga för andra färger från våra kundtjänst

Teknisk specifikation
  • Unik ref.modul_solo_small_hatch
  • ProduktfamiljLitter bin
  • ProduktgruppBin shelters
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-05-11
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1660
  • Bredd (mm)940
  • Djup (mm)1000
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Sekundärt materialGalvaniserat stål
  • Designad iFinland
  • Tillverkad iFinland
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Papperskorgar
  • IFC klassificeringObjekt
  • ETIM kodEG017960
  • ETIM namnFurniture
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodPr_40_50_07_47
  • Uniclass 2015 beskrivningLitter bins
  • OmniClass nummer23-21 17 11
  • OmniClass TitelInterior Waste Bins

Region tillgänglighet

Europa
Åland
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland