Treo 2-sidig cykellställ
Treo 2-sidig cykellställ

    Treo 2-sidig cykellställ

    TREO cykelställ

    • Tillgänglig med flänsade pelare för ytmontering, betongingjutbara
    stolpar eller för att fästas i vägg eller skärmtak
    • Stadig konstruktion i stålrör
    • Cykelställets delar fästs i stolparnas flänsar med hjälp av bultar
    • Standardavstånd mellan bågarna c/c 410 mm
    • Cykelställets delar är tillgängliga som en- eller tvåsidiga, vid behov
    kan cykelbågarna placeras snett mot höger eller vänster
    • Flera olika mått enligt antalet cykelplatser
    • Djup: 1-sidig 400 mm, 2-sidig 690 mm
    • Stommens ytbehandling varmförzinkad/pulverlackerad/förzinkad
    och målad/zinkbottenfärg och pulverlackerat
    • Stommens standardfärg RAL 7024/9005 eller förzinkad utan färg
    • Låsbågar till stommen (visas på bilden) finns att få som tillbehör

    Specifikation
    • Teknisk Information

      Mått (mm):
      - Längd 8 (1845) /10 (2255) /12 (2670) cyklar 
      - Höjd på stolpe (synlig höjd) 1050 (700)
      - Diameter på stolpe 90
      - Total djup 1-sidig (total djup 2-sidig) 400 (690)

      Material
      Varmförzinkat eller pulverlackad

      Färger
      RAL 3011/6012/7024/8019/9005/FinBin Black 1945 (metallisk svart), fråga för andra färger från våra kundtjänst

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.treo-bicycle-rack-two-sided
    • ProduktfamiljBicycle parking
    • ProduktgruppBicycle parking
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-04-14
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialVarmförzinkat
    • Sekundärt materialStål
    • Designad iFinland
    • Tillverkad iFinland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriLandskapsarkitektur - Utemöbler
    • IFC klassificeringObjekt
    • ETIM kodEG017960
    • ETIM namnFurniture
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
    • OmniClass nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass TitelBicycle Racks

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland