Ljudblock

Ljudblock

Lättklinkerblock som möjliggör rationellt och enkelt uppförande av ljudklassade väggar, t.ex. lägenhetsskiljandeväggar. Tryckhållfasthet och densitet är högre än för vanliga lättklinkerblock.
Specifikation
  • Tryckhållfasthet: 12 MPa, kategori 1 Ljudreduktion: Rw = 58 dB Åtgång: 22,8 block/m² Längd: 250 mm Höjd: 175 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Ljudblock
  • ProduktfamiljBlocks and Bricks
  • ProduktgruppSound Insulated block
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-11-06
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)175
  • Bredd (mm)250
  • Djup (mm)250
Relaterad
  • HuvudmaterialExpanded clay
  • Sekundärt materialCement
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)19.9
Klassificering
  • BIMobjektkategoriByggnadsmaterial - Murverk
  • IFC klassificeringBlock
  • UNSPSC namnStructural building products
  • UNSPSC kod3013
  • Uniclass 2015 kodPr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 beskrivningAggregate concrete blocks
  • OmniClass nummer23-15 15 21
  • OmniClass TitelWall Blocks
  • CSI UniFormat II KodC10
  • CSI UniFormat II TitelINTERIOR CONSTRUCTION

Region tillgänglighet

Europa
Norge
Sverige
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit