Massivblock Exakt

Massivblock Exakt

Massivblock Exakt är ett oisolerat block tillverkat av lättklinkerkulor som används där kraven på hållfasthet är högre än normalt. Massivblock Exakt är kompatibla att mura i förband med både Isolerblock Exakt 350 mm och 400 mm.
Specifikation
  • Åtgång: 12,5 block/m² när väggen muras med B=350 mm. 14,3 block/m² när väggen muras med B=400 mm. Massivblock Exakt tillverkas med tryckhållfasthet 5MPa, kategori 1. Längd: 400 mm Höjd: 196 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Massivblock_Exakt
  • ProduktfamiljBlocks and Bricks
  • ProduktgruppNon-insulated block
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-11-06
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)196
  • Bredd (mm)397
  • Djup (mm)350
Relaterad
  • HuvudmaterialExpanded clay
  • Sekundärt materialCement
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)23.8
Klassificering
  • BIMobjektkategoriByggnadsmaterial - Murverk
  • IFC klassificeringBlock
  • UNSPSC namnStructural building products
  • UNSPSC kod3013
  • Uniclass 2015 kodPr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 beskrivningAggregate concrete blocks
  • OmniClass nummer23-15 15 21
  • OmniClass TitelWall Blocks
  • CSI UniFormat II KodB2010
  • CSI UniFormat II TitelExterior Walls

Region tillgänglighet

Europa
Norge
Sverige
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit