Murbalk 290

Murbalk 290

Armerade prefabricerade lättklinkerbalkar. Används över öppningar i väggar av lättklinkerblock. Monteras med pilen uppåt.
Specifikation
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
    Bredd: 290 mm
    Längd: 1195 - 5995 mm
    Höjd: 190 mm
    Vikt: 44 kg/m
    Se filen "Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf" under Ladda ned, för mer information angående ritningar och hållfasthetsegenskaper.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Murbalk_290
  • ProduktfamiljBlocks and Bricks
  • ProduktgruppNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-12-04
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)190
  • Djup (mm)290
Relaterad
  • HuvudmaterialExpanded clay
  • Sekundärt materialCement
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobjektkategoriKonstruktion - Balkar & Överliggare
  • IFC klassificeringBjälke
  • UNSPSC namnBeams
  • UNSPSC kod301017
  • Uniclass 2015 kodEF_20_20
  • Uniclass 2015 beskrivningBeams
  • CSI MasterFormat 2014 Kod03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass nummer23-13 35 19 17
  • OmniClass TitelPrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II KodB2010
  • CSI UniFormat II TitelExterior Walls

Region tillgänglighet

Europa
Norge
Sverige
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit