U-element

U-element

U-element med borstad fiberbetong på ytan används vid nyproduktion av grunder till t.ex. villor, kontor och industribyggnader. Bottenskiva av S200 eller S300.
Specifikation
  • Längd: raka 1200 och hörn 600 + 600 mm Höjd: 300 och 400 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.U-element
  • ProduktfamiljGrund och cellplast
  • ProduktgruppInsulated prefabricated element of foundation
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-02-06
  • Edition nummer1
  • Bredd (mm)1200
  • Djup (mm)583
Relaterad
  • HuvudmaterialEPS
  • Sekundärt materialMurbruk
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Annat
  • IFC klassificeringByggelement
  • ETIM kodEG020500
  • ETIM namnBuilding - insulation material
  • UNSPSC namnThermal insulation
  • UNSPSC kod301415
  • Uniclass 2015 kodPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 beskrivningExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Kod07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal and Moisture Protection
  • OmniClass nummer23-13 25 19
  • OmniClass TitelThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II KodA10
  • CSI UniFormat II TitelFOUNDATIONS

Region tillgänglighet

Europa
Norge
Sverige
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit