9000E III Köksblandare med diskmaskinsavstängning

9000E III Köksblandare med diskmaskinsavstängning

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, kallstartsfunktion och mjukstängning. Inbyggd omställningsbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Strålsamlare med Eco Flow. Med anslutning slät ände Ø10 mm. Tillverkad i 4MS-godkänd mässingslegering. Produkten finns bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Energiklass C. Krom. RSK 8309093 80210010 Med anslutning lekande G3/8, energiklass C. Krom. RSK 8310180 80216000 Eco Plus, med anslutning slät ände Ø10 mm, energiklass B. Krom. RSK 8310195 Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.
Specifikation
  • EcoSafe® blandare. Kallstartsfunktion. Mjukstängande med keramisk avstängning. Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Strålsamlare med Eco Flow. Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°. Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv, förinställd på kv. Med Soft PEX®-rör. Längd anslutningsrör: 410 mm. Hålmått Ø34–37 mm. Kan förses med avstängningsventil för bänkmaskin, FMM 5949-1000. Ytterdiameter fot Ø52 mm. Skyddsmodul AA gäller ej anslutning till diskmaskin.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.80210000
  • ProduktfamiljKitchen Mixers
  • ProduktgruppFM Mattsson 9000E
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2017-05-05
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)355
  • Bredd (mm)52
  • Djup (mm)233
Relaterad
  • HuvudmaterialMässing
  • Sekundärt materialZink
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)2
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Kökskranar och Blandare
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnPlumbing fixtures
  • UNSPSC kod3018
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 beskrivningSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass nummer23-31 11 00
  • OmniClass TitelFaucets
  • CSI UniFormat II KodD2010
  • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

Region tillgänglighet

Europa
Åland
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland