9000E II Duschblandare ned 150 c/c
9000E II Duschblandare ned 150 c/c

    9000E II Duschblandare ned 150 c/c

    Energibesparande säkerhetsblandare för dusch med utlopp ned. Tryckbalanserad termostatblandare 150 c/c. Tillverkad i 4MS-godkänd mässingslegering. Produkten finns bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Krom. RSK 8343257 Säkerhetsblandare för dusch i ny design. Blandarens stilrena form kompletterar de unika funktioner och den miljöhänsyn som kännetecknar 9000E-serien. Smart teknik spar vatten och energi utan att tumma på bekvämligheten för dig som användare.
    Specifikation
    • EcoSafe® blandare. OBS! 150 c/c. Utlopp ned. Tryckbalanserad termostatblandare. Keramisk avstängning. Eco-stopp. Med typgodkända backventiler. Duschansl. utsprång från vägg: 70 mm.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.82102500
    • ProduktfamiljShower mixers
    • ProduktgruppFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-05-05
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)60
    • Bredd (mm)303
    • Djup (mm)60
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialZink
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)2
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnPlumbing fixtures
    • UNSPSC kod3018
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivningTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland