9000E Duschblandare 40 c/c
9000E Duschblandare 40 c/c

    9000E Duschblandare 40 c/c

    Säkerhetsblandare för dusch, 40 c/c med inlopp upp och utlopp upp. Tillverkad i 4MS-godkänd mässingslegering. Krom. RSK 8343321 Här finns en optimerad samverkan mellan form och funktion. FM Mattsson 9000E visar vägen för en ny generation blandare, som miljöanpassats in i minsta detalj. Givetvis har den redan i sitt grundutförande våra unika funktioner för exakt temperaturhållning, säkerhet och driftsäkerhet. En nyhet är det svala blandarhuset – du bränner dig aldrig på utsidan av en 9000E-blandare.
    Specifikation
    • EcoSafe® blandare. Utlopp upp. Ej för genomgående rördragning "Vaska". Tryckbalanserad termostatblandare. Keramisk avstängning. Med typgodkända backventiler och väggtätning. Duschansl. utsprång från vägg: 52 mm.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.82561000
    • ProduktfamiljShower mixers
    • ProduktgruppFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-05-05
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)80
    • Bredd (mm)245
    • Djup (mm)55
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialPlast
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)1.8
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnPlumbing fixtures
    • UNSPSC kod3018
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivningTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit