Siljan Duo Köksblandare med elektronisk diskmaskinsavstängning
Siljan Duo Köksblandare med elektronisk diskmaskinsavstängning

    Siljan Duo Köksblandare med elektronisk diskmaskinsavstängning

    Förutom en traditionell spak har FM Mattsson Siljan Duo även en sensorfunktion. Genom att hålla handen framför sensorn startar blandaren beröringsfritt. Den spolar med ett begränsat flöde under valbar tid – 4,8 eller 12 sekunder men kan även stoppas enkelt genom att hålla handen framför sensorn på nytt, enkelt och hygieniskt! Krom. Med elektronisk diskmaskinsavstängning.

    83030010 Med anslutning lekande G3/8", energiklass C. Krom.
    RSK 8338925

    Siljan är FM Mattssons nya signaturserie. Med ett brett sortiment har fokus legat på designen samtidigt som tekniken varit viktig i vår strävan av att ta hänsyn till både miljö och människor. En blandare som är ett självklart val för alla som eftersträvar en hållbar livsstil. Med en stor variantflora hittar du garanterat en modell som passar just ditt kök.

    Specifikation
      • EcoSafe® blandare
      • Kallstartsfunktion
      • Mjukstängande med keramisk avstängning
      • Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
      • Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
      • Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
      • Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
      • Avstängning av flöde i 5 min via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
      • Låg strömförbrukning – lång livslängd
      • IP-klass sensor: IP67

        Installation:
      • Enkel installation och service
      • Anpassningsbar för batteridrift 6V och nätdrift 12V AC/DC
      • Vid nätdrift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. 1623-0000 och stickproppsadapter art.nr. 1619-4000, alternativt transformator art.nr. 1619-3000
      • Automatisk justering av sensoravståndet
      • Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
      • Hålmått Ø34-37 mm

        Inställningar:
      • Programmerbart detektionsavstånd
      • Valbar spoltid

      • Elektronisk Diskmaskinsavstängning:
      • Touchknappen monteras i diskbänksplåten eller i bänkskivan, skivtjocklek 0-40mm
      • Färgindikator för lägesval
      • Stänger automatiskt efter 3 eller 12 timmar
      • Levereras med batteri 9V
      • Anslutning G1/2
      • Håltagning Ø20-21 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.83030010
    • ProduktfamiljKitchen Mixers
    • ProduktgruppFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-12-10
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)375
    • Bredd (mm)51
    • Djup (mm)220
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialZink
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)1.9
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKök - Kökskranar och Blandare
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnPlumbing fixtures
    • UNSPSC kod3018
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivningSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland