Siljan Takduschpaket med badkarsblandare 150 c/c-LF
Siljan Takduschpaket med badkarsblandare 150 c/c-LF
Siljan Takduschpaket med badkarsblandare 150 c/c-LF

    Siljan Takduschpaket med badkarsblandare 150 c/c-LF

    Takduschpaket innehållande säkerhetsblandare för badkar med reversibelt överstycke samt takduschset. 3-strålig handdusch 9 l/min och takdusch 12 l/min med kalkavvisande sil. Säkerhetsblandaren 150 c/c tillverkad i 4MS-godkänd blyfri mässingslegering. Krom. RSK 8282771 I vår nya serie Siljan har vi förenat design och miljö- och energibesparande funktioner utan att ge avkall på komfort. Siljan dusch finns som takdusch- eller handduschset i många varianter.Kombinera gärna med en Siljan dusch- eller badtermostatblandare eller gör det enkelt och välj någon av våra färdiga dusch- och badpaketlösningar – smarta allt-i-ett-paket med tak- eller handduschset.
    Specifikation
    • Säkerhetsblandare Siljan och takdusch Siljan. Med reversibelt överstycke. Tak- och handdusch med kalkavvisande sil. Eco Flow, 3-strålig handdusch 9 l/min och takdusch 12 l/min. Slang, duschstång med väggtätning (kan kapas vid behov), tvålhylla ingår. Väggfäste justerbart ±5 mm i höjdled och 50-100 mm utsprång från vägg, 2x18 mm distanser medföljer, med väggtätning, dold rörskarv. Duschansl. utsprång från vägg: 78 mm. Blyfri.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.85931500
    • ProduktfamiljShowers
    • ProduktgruppFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-05-05
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1430
    • Bredd (mm)300
    • Djup (mm)350
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialZink
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)6.9
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnPlumbing fixtures
    • UNSPSC kod3018
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivningShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 17 19
    • OmniClass TitelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit