9000XE Tvättställsblandare LEED
9000XE Tvättställsblandare LEED
9000XE Tvättställsblandare LEED
9000XE Tvättställsblandare LEED

    9000XE Tvättställsblandare LEED

    9000XE är en komplett serie för kök och badrum. Serien är framtidssäkrad med nya energibesparande funktioner och flöden samt hållbara blyfria material som lever upp till dagens lag- och marknadskrav. Hela serien finns i krom eller i borstad krom – tillverkade i Mora av proffs, för proffs och för dig som vill bli ett proffs.

    Produkterna i 9000XE kommer i två utföranden – krom eller borstad krom. Materialet är slitstarkt, blyfritt och tillmötesgår de högst ställda kraven på hållbarhet i ditt fastighetsprojekt. Vi lägger hjärta och själ i att våra blandare håller över tid, oavsett vilken finish du föredrar.

    9000XE Tvättställsblandare har anpassade flöden som lever upp till dagens lag- och marknadskrav. De är utrustade med smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärr samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Tvättställsblandarna har även en slitstark ytbehandling i krom eller borstad krom och platsar i vilket badrum som helst, oavsett storlek.

    9000XE Tvättställsblandare LEED-anpassad är en tvättställsblandare i krom eller i borstad krom. Den klassiska designen i kombination med en återhållsam vattenförbrukning gör den till det självklara valet i badrummet. Produkten är LEED-anpassad vilket innebär att den uppfyller flödeskraven som ställs på vissa ny- och ombyggnationer.

    Krom. Flöde; 1,7 l/min. Art.nr: 8650-7110 RSK: 8275630  

    Borstad krom. Flöde; 1,7 l/min. Art.nr: 8650-7113 RSK: 8275631

    Specifikation
      • Kallstartsfunktion
      • Mjukstängande med keramisk avstängning
      • Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
      • Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
      • Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8 
      • Lead Free (blyfri)
      • Hålmått Ø34–37 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.865071XX
    • ProduktfamiljBasin Mixers
    • ProduktgruppFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-11-21
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)162
    • Djup (mm)101
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialKrom
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)138
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringInredningselement
    • ETIM kodEC011328
    • ETIM namnWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivningTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit