9000E Takdusch Flexi
9000E Takdusch Flexi

    9000E Takdusch Flexi

    Takduschset Flexi med 2-strålig handdusch och omkastare. Både takdusch och handdusch med Eco Flow 12 l/min och kalkavvisande sil. Krom. RSK 8190740 9000E-serien förfinas och kompletteras ständigt. Ergonomi och ekologi går hand i hand med kvalitet och god design. Serien har utmärkt sig på flera områden inom miljöhänsyn och säkerhetstänkande och samma egenskaper har eftersträvats i framtagandet av de nya duscharna. Ingen detalj har lämnats åt slumpen och duschen ger ett mycket robust intryck. Kombinationsduschen har en generös takdusch och en tvåstrålig handdusch med omkastarfunktion. Precis som övriga produkter i 9000E serien så ingår denna i ECOSAFE-konceptet.
    Specifikation
    • Med 2-strålig handdusch och omkastare. Både takdusch och handdusch med Eco Flow 12 l/min och kalkavvisande sil. Med tvålhylla. Underkoppling med slang 0,75 m. Monteras till blandare med utlopp nedåt. Justerbart väggfäste med väggtätning. Duschstången kan kapas vid behov.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.93926000
    • ProduktfamiljShowers
    • ProduktgruppFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-05-05
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1120
    • Djup (mm)350
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialZink
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnPlumbing fixtures
    • UNSPSC kod3018
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivningShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 17 19
    • OmniClass TitelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland