9000E Duschsats 1-strålig
9000E Duschsats 1-strålig

    9000E Duschsats 1-strålig

    Duschset med handdusch och transparent tvålhylla. Handdusch med Eco Flow 9 l/min, kalkavvisande sil och ett strålläge. Krom. RSK 8197656 9000E-serien förfinas och kompletteras ständigt. Ergonomi och ekologi går hand i hand med kvalitet och god design. Serien har utmärkt sig på flera områden inom miljöhänsyn och säkerhetstänkande och samma egenskaper har eftersträvats i framtagandet av den nya duschen. Ingen detalj har lämnats åt slumpen och duschen ger ett mycket robust intryck. Duschen består av en handdusch samt duschstång och har flera smarta lösningar. Precis som övriga produkter i 9000E serien så ingår denna i ECOSAFE-konceptet.
    Specifikation
    • Handdusch med Eco Flow 9 l/min och kalkavvisande sil. Med transparent tvålhylla. Duschstången har flexibelt övre väggfäste, med väggtätning.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.94701000
    • ProduktfamiljShowers
    • ProduktgruppFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-05-05
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)750
    • Djup (mm)70
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialZink
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnPlumbing fixtures
    • UNSPSC kod3018
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivningShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 17 19
    • OmniClass TitelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland