Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Selene Pendant 330

Unique ref.: 5703646121850
Tillverkare: Focus Lighting
Produktfamilj: Indoor
Produktgrupp: Pendants & Chandeliers
Bredd (mm): 330
Höjd (mm): 206
Djup (mm): 330
Datum för publicering: 2012-06-14
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)
Glass creates life, unexpected reflections. Opal glass softens the light. Makes it almost lunar. Soothing to the eye. Selene is the moon goddess, who beams ever softly down. Gathers us around and brings light into our midst. Available in Graphite grey or matt, brushed Nickel with either E27 base. Design by Claus Bonderup.


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material: Glass
Designad i: Denmark
Tillverkad i: Denmark
Nettovikt (Kg): 1.5

BIMobject kategori: Belysning - Takarmaturer
IFC-klassifikation: Light Fixture
UNSPSC-namn: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-kod: 391016
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

BIMobject®