Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

H+M Downlight 300

Unique ref.: 5703646221413
Tillverkare: Focus Lighting
Produktfamilj: Indoor
Produktgrupp: Downlighters
Bredd (mm): 300
Höjd (mm): 101
Djup (mm): 300
Datum för publicering: 2012-06-01
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
The slender outlines of H+M have become even slenderer; the visible height being reduced to two centimeters. The precise circular form is not changed, and it offers a well defined field of light where harmony meets efficiency. Use the curves of the H+M to soften rigorous spaces and to break up right angles and sharp corners.

Available in White or Metallic grey. Design: Christian Hvidt


Huvudmaterial: Aluminium
Sekundärt material: Aluminium
Designad i: Denmark
Tillverkad i: Denmark
Nettovikt (Kg): 2

BIMobject kategori: Belysning - Takmonterad
IFC-klassifikation: Light Fixture
UNSPSC-namn: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-kod: 391016
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända