Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Tema Sigten

Unique ref.: 5703646608290
Tillverkare: Focus Lighting
Produktfamilj: Outdoor
Produktgrupp: Wall- & Ceiling
Bredd (mm): 330
Höjd (mm): 200
Djup (mm): 150
Datum för publicering: 2012-06-08
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (3)
The Tema Sigten is available in galvanised steel. Design: Niels Enevold


Huvudmaterial: Metal
Sekundärt material: Polycarbonate
Designad i: Denmark
Tillverkad i: Denmark
Nettovikt (Kg): 4

BIMobject kategori: Belysning - Utomhusarmaturer
IFC-klassifikation: Light Fixture
UNSPSC-namn: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-kod: 391016
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

BIMobject®