Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Tema Klampen 205

Unique ref.: 5703646615199
Tillverkare: Focus Lighting
Produktfamilj: Outdoor
Produktgrupp: Wall- & Ceiling
Bredd (mm): 205
Höjd (mm): 230
Djup (mm): 205
Datum för publicering: 2012-06-08
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Den här produkten finns inte längre tillgänglig för nerladdning. Var god kontakta tillverkare för mer information.
Tema Klampen in galvanised steel is available in two sizes: Ø 205 mm and Ø 250 mm. The smaller one shown here is suitable for most buildings, whereas the large one primarily is intended for industrial use. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Olle Bruhn.


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material: Polycarbonate
Designad i: Denmark
Tillverkad i: Denmark
Nettovikt (Kg): 3.8

BIMobject kategori: Belysning - Utomhusarmaturer
IFC-klassifikation: Light Fixture
UNSPSC-namn: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-kod: 391016
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

BIMobject®