Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Tema Grønnegade 490

Unique ref.: 5703646616493
Tillverkare: Focus Lighting
Produktfamilj: Outdoor
Produktgrupp: Wall- & Ceiling
Bredd (mm): 230
Höjd (mm): 325
Djup (mm): 490
Datum för publicering: 2012-06-08
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (3)
Unpretentious light source. Powerful and efficient with a talent for survival. The enlightened won't mistake modesty for lack of strength. Tema Grønnegade in galvanised steel is available in two sizes: 385 mm and 490 mm. The smaller one is suitable for most buildings, whereas the large one primarily is intended for industrial use. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Olle Bruhn.


Huvudmaterial: Metal
Sekundärt material: Polycarbonate
Designad i: Denmark
Tillverkad i: Denmark
Nettovikt (Kg): 10

BIMobject kategori: Belysning - Utomhusarmaturer
IFC-klassifikation: Light Fixture
UNSPSC-namn: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-kod: 391016
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

BIMobject®