Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Tema Parklygten 2450

Unique ref.: 5703646825499
Tillverkare: Focus Lighting
Produktfamilj: Outdoor
Produktgrupp: Columns
Bredd (mm): 400
Höjd (mm): 2450
Djup (mm): 300
Datum för publicering: 2012-06-08
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
The Tema Parklygten is available in three sizes; 2.45, 3 and 3.5 metres. Only the 3 meter version is specified here. Made from hot-dipped galvanised steel. Supplied with base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Available with E27 base, Compact fluorescent HF 42 W or Metal halide/sodium 70 W. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn.


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material: Polycarbonate
Designad i: Denmark
Tillverkad i: Denmark
Nettovikt (Kg): 40

BIMobject kategori: Belysning - Utomhusarmaturer
IFC-klassifikation: Light Fixture
UNSPSC-namn: Lamps and lightbulbs
UNSPSC-kod: 391016
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

BIMobject®