Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

BECCO PARK

Unique ref.: 5703646_88073_3
Tillverkare: Focus Lighting
Produktfamilj: Outdoor
Produktgrupp: BeccoPark
Bredd (mm): 721
Höjd (mm): 335
Djup (mm): 721
Datum för publicering: 2014-05-14
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Den här produkten finns inte längre tillgänglig för nerladdning. Var god kontakta tillverkare för mer information.
BECCO is a new rotation symmetrical lantern for 60/114 mm poles. BECCO is born with LED and many necessary components are integrated parts of the luminaire design. The heat sink forms a characteristic connection between the column and the lantern, and it is the base of the LED module as well. The light source is not visible, and the indirect, non-glaring light is spread by means of the arched roof plate. The screen is cast in long-life polycarbonate with an outer layer of acrylate, which makes it extremely UV resistant.


Huvudmaterial: Polycarbonate
Sekundärt material: Polycarbonate
Designad i: Denmark
Tillverkad i: Denmark
Nettovikt (Kg): 11

BIMobject kategori: Belysning - Utomhusarmaturer
IFC-klassifikation: Light Fixture
UNSPSC-namn: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC-kod: 3911
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

BIMobject®