Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant

    Pelee Pendant

    The Pelée Pendant is available with up and downwards light or downwards only.

    The inner conical circles of the Pelée luminaires contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The shade in opal-white acrylate offers excellent diffusion and an elegant finish. Also available with prismatic shade.

    Specifikation
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Pelee-pendel
    • ProduktfamiljIndoor
    • ProduktgruppPendant
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2018-06-19
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)94
    • Bredd (mm)385
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialAkryl
    • Designad iDanmark
    • Tillverkad iDanmark
    • Vikt netto (kg)4
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriBelysning - Takarmaturer
    • IFC klassificeringLampa
    • UNSPSC namnLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kod391016
    • Uniclass 2015 kodPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivningLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass nummer23-35 45 15
    • OmniClass TitelLamps

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Sverige
    Tyskland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit