Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Specifikation
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.SkyWall
    • ProduktfamiljOutdoor
    • ProduktgruppSkyPark
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-04-29
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)670
    • Bredd (mm)480
    • Djup (mm)553
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialPolykarbonat
    • Designad iDanmark
    • Tillverkad iDanmark
    • Vikt netto (kg)9.7
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriBelysning - Utomhusarmaturer
    • IFC klassificeringLamparmatur
    • UNSPSC namnLighting pole or post and hardware
    • UNSPSC kod39111609
    • Uniclass 2015 kodEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivningLighting

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Sverige
    Tyskland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit